Chápadlo pre pieskové jadrá
Výzva
Pri vykladaní stroja na vstreľovanie jadier sa museli odobrať zo stroja naraz až štyri pieskové jadrá. Následne sa tieto jadrá museli v chápadle otočiť o 90° a potom navzájom zlepiť.
Riešenie
Použilo sa špeciálne štvorité chápadlo s integrovanými otočnými jednotkami s prestavením odpichnutia na obracanie a spájanie jadier. Na základe nepriaznivých podmienok okolia v jadrovni sa muselo chápadlo špeciálne utesniť a chrániť.
Hlavné prvky a technické údaje
- IP64
- Pneumaticky
- Vonkajšie upínanie
Technické údaje
Typ pohonu | PNEU |
Uchopovacia sila max. | 1600 [N] |
Koncepcia uchopenia | FORM |
Uchopovacia poistka | KLE |
Zdvih max. | 100 [mm] |
Trieda IP | IP64 |
Systémová hmotnosť | 340 [kg] |
Teplota obrobku max. | 80 [°C] |
Vstavané štandardné komponenty